Opublikuj swoje produkty
Flexible thermal insulation AF ArmaFlex Evo

Flexible thermal insulation AF ArmaFlex Evo

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Opis
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.034 W/(m.K) at 10 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B-s2,d0. Built-in Microbran® antimicrobial protection and Type III Environmental Product Declaration (EPD). Installed with Armafix AF support systems for support points and Armaflex Protect for sharing fire spaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaf-armaflex-evo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • OmniClass Number23-13 25 00
  • OmniClass TitleThermal and Moisture Protective Products