Opublikuj swoje produkty
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Opis
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass B-s3,d0. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyarmaflex-duct-plus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • OmniClass Number23-13 25 00
  • OmniClass TitleThermal and Moisture Protective Products