Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges

Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges

Sandringham 21 seat no cover, metal hinges
Opis
  • Seat no cover, metal hinges
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE9086
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC seats and covers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania