Opublikuj swoje produkty
CONNECT/CONCEPT SEAT NO CVR WHITE

CONNECT/CONCEPT SEAT NO CVR WHITE

Concept - Edit Assist seat no cover
Opis
  • WC Seat without cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK7060
  • Rodzina produktuConcept / Edit Assist
  • Grupa produktuSeat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania