Opublikuj swoje produkty
Sphero MINI BI Urinal
Sphero MINI BI Urinal

    Sphero MINI BI Urinal

    Sphero Mini Back Inlet rimless urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Opis
    • Sphero Mini Back Inlet rimless antisplash design urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS0734
    • Rodzina produktuSphero
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)11.328
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Wielka Brytania