Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/c2c6c020-d8f8-4b55-ad8a-e251777884be
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Edit D back to wall wc pan with horizontal outlet
Pobierz
Opis
Opis
Back to wall wc pan with horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S0781
Rodzina produktu
Edit D
Grupa produktu
WC pan
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-02-17
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
400
Szerokość (mm)
540
Głębokość (mm)
360
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Instrukcja montażu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Opis techniczny
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
26.8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC011289
Nazwa ETIM
Toilet closet
UNSPSC name
Toilets
UNSPSC code
30181505
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description
WC pans
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
286
)
Pobierz
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Pobierz
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Pobierz
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Pobierz
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Pobierz