Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/6723d61e-a43c-4ebd-aeb2-c593f13caef4
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Profile 21 Close Coupled WC Pan
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Profile 21 Close Coupled WC Pan
4.8
(10 recenzje)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
Pobierz
Opis
Opis
Wc pan close coupled with horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S3092
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
WC pans
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
401
Szerokość (mm)
366
Głębokość (mm)
665
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S309201
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
17.59
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description
WC pans
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Pobierz
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Pobierz
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Pobierz
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Pobierz
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Pobierz