Opublikuj swoje produkty
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Opis
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS3302
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)421
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)511
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)22.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania