Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Pobierz
Opis
Opis
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S3626
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
WC cisterns
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
285
Szerokość (mm)
415
Głębokość (mm)
150
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Waga netto (kg)
3
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Description
WC cisterns
OmniClass Number
23-31 19 19 11
OmniClass Title
Water Operated Water Closets
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Pobierz
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Pobierz
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Pobierz
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Pobierz
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Pobierz
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Pobierz