Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/03af6325-5174-49ce-8b03-d189910b8361
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Deski sedesowe
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Bakasan seat no cover with stainless steel rod and metal top fix hinges
Pobierz
Opis
Opis
Seat only no cover, metal pillars, stainless steel rod
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S4063
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
WC seats and covers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
15
Szerokość (mm)
381
Głębokość (mm)
424
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S406301
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Waga netto (kg)
1.51
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Deski sedesowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Description
WC seats and covers
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Pobierz
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Pobierz
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Pobierz
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Pobierz
American Standard APAC
American Standard Signature STD Soft Seat
Pobierz