Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Deski sedesowe
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Pobierz
Opis
Opis
Seat and cover for 355 mm bowls
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S4536
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
WC seats and covers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
67
Szerokość (mm)
375
Głębokość (mm)
442
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Waga netto (kg)
2.7
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Deski sedesowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Description
WC seats and covers
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Pobierz
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Pobierz
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Pobierz
DURAVIT AG
Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071
Pobierz
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Pobierz