Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/48e4b847-3d04-4633-b1ae-3816b12d5845
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Birch Sink 46cm With Bucket Grating
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Birch Sink 46cm With Bucket Grating
Birch sink 46 cm with bucket grating
Pobierz
Opis
Opis
Sink with bucket grating
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S5915
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Janitorial sinks
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
355
Szerokość (mm)
455
Głębokość (mm)
390
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S591501
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
36
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_44
Uniclass 2015 Description
Janitorial sinks
OmniClass Number
23-31 13 19 19
OmniClass Title
Service Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz