Opublikuj swoje produkty
EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

Edit L wall mounted basin mixer
Opis
  • Wall mounted washbasin mixer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1350
  • Rodzina produktuEdit L
  • Grupa produktuBasin Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)345
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets