Opublikuj swoje produkty
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
Opis
  • Wall mounted single lever basin mixer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1351
  • Rodzina produktuEdit R
  • Grupa produktuBasin Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)345
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks