Opublikuj swoje produkty
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Opis
  • Thermostatic
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5900
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuThermostatic mixing valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)98
  • Szerokość (mm)40
  • Głębokość (mm)141
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)0.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriptionThermostatic mixing valves

Dostępny w krajach:

Europa