Opublikuj swoje produkty
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted no temperature mix with mains power
    Opis
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop, no temperature and with main power
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7548
    • Rodzina produktuSensorflow
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • Data publikacji2021-01-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)157
    • Głębokość (mm)335
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets