Opublikuj swoje produkty
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
    Opis
    • MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7905
    • Rodzina produktuMARKWIK 21
    • Grupa produktuBath taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)321
    • Szerokość (mm)260
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets