Opublikuj swoje produkty
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    Opis
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7935
    • Rodzina produktuMARKWIK 21
    • Grupa produktuThermostatic mixing valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets