Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Washbasin Pillar Taps

Sandringham 21 Washbasin Pillar Taps

Sandringham 21 washbasin pillar taps
Opis
  • Washbasin pillar taps
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB9865
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)77
  • Szerokość (mm)47
  • Głębokość (mm)114
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.05
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa