Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Bath Pillar Taps

Sandringham 21 Bath Pillar Taps

Sandringham 21 bath pillar taps
Opis
  • Bath pillar taps
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB9866
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for baths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)78
  • Szerokość (mm)51
  • Głębokość (mm)114
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Europa