Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Raised height close coupled wc - horizontal outlet

Sandringham 21 Raised height close coupled wc - horizontal outlet

Sandringham 21 raised height close coupled suite - horizontal outlet
Opis
  • Raised height close coupled suite - horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE8834
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)751
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Europa