Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Opis
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE8946
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPedestal wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)189
  • Szerokość (mm)506
  • Głębokość (mm)444
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks