Opublikuj swoje produkty
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome
    Opis
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS0766
    • Rodzina produktuOLEAS
    • Grupa produktuFlush Plate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)265
    • Głębokość (mm)189
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushing Gates
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    Dostępny w krajach:

    Europa