Opublikuj swoje produkty
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

A simple minimalist collection. It is modern and pure, allowing you to create your own space and define your own design.

FEATURES

  • A perfect complement to our Components suite of products.
  • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
  • Dimmable, integrated LED emits a beautiful light at the perfect color temperature.
  • Can be mounted vertically or horizontally.
  • Suitable for damp locations, per UL 1598.

Material

  • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
  • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

Installation

  • Installation hardware included.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-23464-SCLED
  • Rodzina produktuLighting Fixture
  • Grupa produktuComponents™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.12
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)3.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures