Opublikuj swoje produkty
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E1 electronic (infrared) & manual metal dual flushplate
    Opis
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS0772
    • Rodzina produktuSEPTA PRO
    • Grupa produktuFlush Plate
    • Data publikacji2021-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)265
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushing Gates
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    Dostępny w krajach:

    Europa