Opublikuj swoje produkty
EDIT D SEAT & CVR WHITE SCL OW

EDIT D SEAT & CVR WHITE SCL OW

Edit D toilet seat and cover, slow close
Opis
  • Toilet seat and cover with slow close funtion
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0784
  • Rodzina produktuEdit D
  • Grupa produktuSeat & Cover
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)385
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)2.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories