Opublikuj swoje produkty
Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 accessible washbasin 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Opis
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2164
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)196
  • Szerokość (mm)541
  • Głębokość (mm)549
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)16.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks