Opublikuj swoje produkty
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth rectangular basin to just about any countertop.

    FEATURES

    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-20000
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuCaxton®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks