Opublikuj swoje produkty
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Contour 21 Accessible Basin 60 cm,  1 Central Tap Hole, White

    Opis
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS2168
    • Rodzina produktuCONTOUR 21
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)545
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)17.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins