Opublikuj swoje produkty
Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Opis
  • 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2314
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung hand rinse basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)9.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks