Opublikuj swoje produkty
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Contour 21 rectangular 55 cm under-countertop washbasin with tap deck, 1 taphole & overflow, left hand soap dispenser
Opis
  • 55 cm under-countertop washbasin with tap deck, 1 taphole & overflow, left hand soap dispenser
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2696
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUndermounted wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)555
  • Głębokość (mm)435
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)9.45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriptionUndermounted wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks