Opublikuj swoje produkty
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(13 recenzje)

    With its ridged edges and subtle curves, the Pinoir pedestal sink is a versatile choice for a wide range of bathroom decorating styles. This wall-mount model is an ideal choice for small spaces. The included Pinoir shroud enhances the design by hiding pipes.


    Features

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2028-1 basin and the K-2057 shroud.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-2035-1
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuPinoir®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks