Opublikuj swoje produkty
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Opis
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS6388
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung urinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)567
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)265
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)11.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Europa