Opublikuj swoje produkty
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    Opis
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS8920
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBASIN WASTE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins wastes
    • OmniClass Number23-39 29 11
    • OmniClass TitleWaste Water Drains