Opublikuj swoje produkty
arwa-quadriga, Column basin faucet, Projection 190 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
arwa

arwa-quadriga, Column basin faucet, Projection 190 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel

Column basin mixer, projection 190 mm, fixed spout, without pop-up waste, stainless steel
Opis
  • Projection 190 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9-01114-441-000
  • Rodzina produktuarwa-quadriga
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
Szwajcaria