Opublikuj swoje produkty
arwa-quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
arwa

arwa-quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look

Elbow to the wall, projection 40 mm, with vacuum breaker, PVD inox look
Opis
  • Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9-01159-441-000
  • Rodzina produktuarwa-quadriga
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures