Opublikuj swoje produkty
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
Opis
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9-05434-100-000
  • Rodzina produktuarwa-twinplus
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)2.05
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures