Opublikuj swoje produkty
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray

Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray with 2 sprays
Opis
  • Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9-05437-100-000
  • Rodzina produktuarwa-twinplus
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
Szwajcaria