Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
arwa/products/1203a39c-905a-4b51-be2b-0abac4ba83da
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
Niedostępne w Stany Zjednoczone
arwa
Obserwuj
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
twin, set for concealed 2-handle thermostatic bath mixer, for Simibox Standard & Simibox Light
Pobierz
Opis
Opis
twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9-05475-100-000
Rodzina produktu
arwa-therm
Grupa produktu
Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-08-06
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.similor.ch/en/prod/9-05485-100-000/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
2.31
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Description
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Europa
Szwajcaria
Podobne produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz