Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
arwa/products/4ce3db3c-4e15-4746-8f0f-2f87790e82c9
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
arwa-twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Niedostępne w Stany Zjednoczone
arwa
Obserwuj
arwa-twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste
Pobierz
Opis
Opis
Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9-80304-100-000
Rodzina produktu
arwa-twin
Grupa produktu
Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-08-06
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.similor.ch/en/prod/9-80303-100-000/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Europa
Szwajcaria
Podobne produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz