Opublikuj swoje produkty
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Zarchiwizowane

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Rodzina produktuPipe Joining Systems
  • Grupa produktuPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 51 15
  • OmniClass TitleReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings