Opublikuj swoje produkty
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

This junction box insert for low profile appliances is a primary component of the Audacy Wireless Controls system. These easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Opis
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyluminaire_controller_external
  • Rodzina produktuLighting Devices
  • Grupa produktuLighting Controllers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.43
  • Szerokość (cale)1.4
  • Głębokość (cale)2.78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass Number23-35 37 17 11
  • OmniClass TitleLighting Dimmer Rheostats