Opublikuj swoje produkty
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Opis
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyluminaire_controller_internal
  • Rodzina produktuLighting Devices
  • Grupa produktuLighting Controllers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.99
  • Szerokość (cale)3.52
  • Głębokość (cale)1.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass Number23-35 37 17 11
  • OmniClass TitleLighting Dimmer Rheostats