Opublikuj swoje produkty
Lunaria Pro 295x295
Aura Light

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylunaria_pro_295
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuRecessed
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)295
  • Głębokość (mm)295
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.05
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires