Opublikuj swoje produkty
Electric water heater KRO

Electric water heater KRO

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

Opis
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelectric-water-heater-kro
  • Rodzina produktuelectric water heaters
  • Grupa produktuelectric water heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Europa
Austria