Opublikuj swoje produkty
Water Heater EKB

Water Heater EKB

The EKB offers significantly extended corrosion protection, so that guarantee periods of 10 years are granted with this product.

Opis
  • New smart and user-friendly design

    Unchanged suspension dimensions and wall distance, i.e. replacement of existing AE units is guaranteed.

    Significantly extended service intervals

    Even more protection against corrosion

    Lid with service opening for better access to the heating element

    HFO foam insulation allows compact and lighter construction with best energy values

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Energy-saving setting at 65°C and frost-protection setting

    High-quality dial thermometer on the front

    Operation control lamp

    +5 years free extended warranty with registration

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywater-heater-ekb
  • Rodzina produktuelectric water heaters
  • Grupa produktuelectric water heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Europa
Szwajcaria