Opublikuj swoje produkty
Water Heater EKF

Water Heater EKF

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)

With their small installation depth of only 315 mm, the pressure-resistant electric flat storage cylinders allow unusually favourable use of space. These specially designed hot water comfort appliances are therefore the ideal choice when space is at a premium.

Opis
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    With ÖNORM suspension

    Operation control light

    Integrated dial thermometer

    Reversible electric heating (heating time selectable)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywater-heater-ekf
  • Rodzina produktuelectric water heaters
  • Grupa produktuelectric water heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Europa
Austria