Opublikuj swoje produkty
Water Heater EKL

Water Heater EKL

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

The pressurised storage units have been developed especially for small rooms or niches. They take up very little space and can be mounted directly under ceilings, stairs or in the attic using wall brackets.

Opis
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywater-heater-ekl
  • Rodzina produktuhorizontal storage
  • Grupa produktuhorizontal storage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Europa
Austria