Opublikuj swoje produkty
BL229-Toll Security Barrier
Zarchiwizowane

BL229-Toll Security Barrier

The BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance
Opis
  • he BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBL229Toll
  • Rodzina produktuAccess
  • Grupa produktuBarrier
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1052
  • Szerokość (mm)443
  • Głębokość (mm)335
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)83
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLift barriers