Opublikuj swoje produkty
Fine Textured  | RAL 8019 | AE03058801920
Fine Textured  | RAL 8019 | AE03058801920
    Zarchiwizowane

    Fine Textured | RAL 8019 | AE03058801920

    The Fine Textured Collection of Alesta® AP powder coatings provides outstanding looks and functional performance in a wide range of colours based on RAL.
    Opis
    • Fulfills all architectural requirements Provides premium levels of aesthetics and functional performance hides imperfections Improves the scratch resistance of the finish GSB and Qualicoat approved Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 1 & GSB Florida 1 (Standard) certified Meeting the AAMA2603 requirements All Fine Textured products are available from stock
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfine-textured-ral-8019
    • Rodzina produktuArchitectural Polyester Powder Coating
    • Grupa produktuThe Fine Textured Collection | Alesta® AP
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-06-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻywica poliestrowa
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPowder coatings
    • OmniClass Number23-15 21 00
    • OmniClass TitleSurface Applied Coatings